20SS-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Nierdzewny maszynowy dźwignik śrubowy
Stal nierdzewnaPrzekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Rotating, 6.66 ton Udźwig, 8:1 Przełożenie, Travel Nut Position A
Maks. długość skoku
Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
Konfiguracja dźwignika
- Odporność na korozję do wymagających środowisk
- Niski poziom hałasu
- Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
- Bezpieczny dla obciążeń statycznych